Zahnstangen / KRF / Modul 1.5-5 / L nominal 500, 1000mm / vergütet / Stahl / brüniert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRF1.5-1000
KRF1.5-500
KRF2-1000
KRF2-500
KRF2.5-1000
KRF2.5-500
KRF3-1000
KRF3-500
KRF4-1000
KRF4-500
KRF5-1000
KRF5-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)

175.14 €

1 6 Arbeitstage 101.5999.0310002121520

119.06 €

1 6 Arbeitstage 101.5499.515001061520

226.71 €

1 6 Arbeitstage 1021005.3110001602025

104.12 €

1 6 Arbeitstage 102502.65500802025

307.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.51005.3110001282530

139.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.5502.65500642530

394.69 €

1 6 Arbeitstage 103999.0310001063035

178.31 €

1 6 Arbeitstage 103499.51500533035

651.90 €

1 6 Arbeitstage 1041005.311000804045

299.62 €

1 7 Arbeitstage 104502.65500404045

787.83 €

1 6 Arbeitstage 1051005.311000645050

371.18 €

1 6 Arbeitstage 105502.65500325050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung geglüht Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 4 Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Technischer Support