Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRAF1.5-1000 |
SRAF2-1000 |
SRAF2.5-1000 |
SRAF3-1000 |
SRAF4-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 15 | ||
104.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 20 | ||
141.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 25 | ||
166.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 30 | ||
207.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 40 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Länge (Nennwert)(mm) | 1000 | Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 4 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften