Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRGF1.5-1000H |
KRGF1.5-500H |
KRGF2-1000H |
KRGF2-500H |
KRGF2.5-1000H |
KRGF3-500H |
KRGFD1.5-1000HJ |
KRGFD1.5-500HJ |
KRGFD2-1000HJ |
KRGFD2-500HJ |
KRGFD2.5-1000HJ |
KRGFD2.5-500HJ |
KRGFD3-1000HJ |
KRGFD3-500HJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | - | - | ||
375.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | - | - | ||
817.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | - | - | ||
447.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | - | - | ||
956.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | - | - | ||
489.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | - | - | ||
704.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
409.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
861.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | |
485.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | 4 | M6 | |
1,001.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | |
530.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | 4 | M8 | |
1,023.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
535.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | 4 | M10 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Thermisch gealtert, Hochfrequenz | Zähne - geschliffen | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK, R, 001, Klasse 1 | Werkstoff | EN 1.7220 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften