Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 101 | 100 | 62 | 5 | 12 | ||
18.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 101 | 100 | 38 | 8 | 12.3 | ||
11.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 98 | 100 | 29 | 10 | 12 | ||
28.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 303 | 300 | 94 | 10 | 12 | ||
48.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 12 | |
14.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 101 | 100 | 20 | 15 | 20 | ||
36.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 303 | 300 | 62 | 15 | 20 | ||
60.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 20 | ||
18.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 98 | 100 | 14 | 20 | 25 | ||
47.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 303 | 300 | 46 | 20 | 25 | ||
81.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 25 | ||
22.73 € 10.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 100 | 100 | 11 | 25 | 30 | |
62.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 303 | 300 | 37 | 25 | 30 | ||
104.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 30 | ||
30.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 101 | 100 | 9 | 30 | 35 | ||
82.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 303 | 300 | 30 | 30 | 35 | ||
134.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 35 | ||
46.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 98 | 100 | 6 | 40 | 45 | ||
149.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 505 | 500 | 39 | 40 | 45 | ||
75.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 108 | 110 | 5 | 50 | 50 | ||
215.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 505 | 500 | 31 | 50 | 50 | ||
115.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 111 | 110 | 4 | 60 | 60 | ||
326.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 505 | 500 | 25 | 60 | 60 | ||
158.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 123 | 130 | 3 | 75 | 75 | ||
305.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 155 | 160 | 3 | 90 | 80 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Ritzel (Standard) | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 4 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften