Rund-Zahnstangen / SRO / geradverzahnt / Modul 1-5 / L nominal 500, 1000mm / Stahl / brüniert

Rund-Zahnstangen / SRO / geradverzahnt / Modul 1-5 / L nominal 500, 1000mm / Stahl / brüniert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Round processed rack with outer diameter tolerance h9, S45C made. Convenient in applications when the rack needs to be used in reciprocal motion. S series with easy to machine shaft part also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRO1-500
SRO1.5-500
SRO2-1000
SRO2-500
SRO2.5-1000
SRO2.5-500
SRO3-1000
SRO3-500
SRO4-1000
SRO4-500
SRO5-1000
SROS1-500
SROS1.5-500
SROS2-500
SROS2.5-500
SROS3-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Außen-Ø
(mm)
Höhe
(mm)
Ritzelform

78.46 €

1 5 Arbeitstage 101505500159109R2

83.78 €

1 5 Arbeitstage 101.55055001051513.5R2

141.81 €

1 5 Arbeitstage 102101010001592018R2

112.78 €

1 5 Arbeitstage 102505500792018R2

188.20 €

1 6 Arbeitstage 102.5101010001272522.5R2

105.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5505500632522.5R2

246.66 €

1 6 Arbeitstage 103101010001053027R2

132.93 €

1 6 Arbeitstage 103505500523027R2

342.98 €

1 6 Arbeitstage 10410101000794036R2

181.52 €

1 6 Arbeitstage 104505500394036R2

489.06 €

1 6 Arbeitstage 10510101000635045R2

80.97 €

1 5 Arbeitstage 101505500128109R7

82.29 €

41.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5505500851513.5R7

115.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102505500642018R7

151.76 €

1 6 Arbeitstage 102.5505500512522.5R7

134.89 €

1 6 Arbeitstage 103505500423027R7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Rundritzel Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 4 Werkstoff EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support