Zahnstangen / SRH, SRHF, SRHFD / Stahl / brüniert / schrägverzahnt / Modul 2-3 / L nominal 100, 500, 1000mm / geschliffen

Zahnstangen / SRH, SRHF, SRHFD / Stahl / brüniert / schrägverzahnt / Modul 2-3 / L nominal 100, 500, 1000mm / geschliffen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Helical rack with a high contact gear ratio, and is effective for noise and vibration control. Both end face and mount hole processed type also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRH2-1000L
SRH2-1000R
SRH2-100L
SRH2-100R
SRH2-500L
SRH2-500R
SRH3-1000L
SRH3-1000R
SRH3-100L
SRH3-100R
SRH3-500L
SRH3-500R
SRHF2-1000L
SRHF2-1000R
SRHF3-1000L
SRHF3-1000R
SRHFD2-1000L
SRHFD2-1000R
SRHFD3-1000L
SRHFD3-1000R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße Drehrichtung

145.41 €

1 6 Arbeitstage 102101010001522525--L

145.41 €

1 6 Arbeitstage 102101010001522525--R

25.85 €

1 6 Arbeitstage 10295100122525--L

25.85 €

1 6 Arbeitstage 10295100122525--R

116.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102505500752525--L

116.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102505500752525--R

293.00 €

1 6 Arbeitstage 103101010001013535--L

293.00 €

1 6 Arbeitstage 103101010001013535--R

51.56 €

1 6 Arbeitstage 1039510073535--L

51.56 €

1 6 Arbeitstage 1039510073535--R

147.37 €

1 6 Arbeitstage 103505500493535--L

147.37 €

1 6 Arbeitstage 103505500493535--R

166.84 €

1 6 Arbeitstage 102995.2410001532525--L

166.84 €

1 6 Arbeitstage 102995.2410001532525--R

342.91 €

1 6 Arbeitstage 103995.2410001023535--L

342.91 €

1 6 Arbeitstage 103995.2410001023535--R

175.44 €

138.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102995.24100015325256M6L

179.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102995.24100015325256M6R

357.36 €

1 6 Arbeitstage 103995.24100010235356M10L

308.48 €

1 6 Arbeitstage 103995.24100010235356M10R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung schräg Ausführung Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 5 Werkstoff EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support