Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STRCPF5-1000 |
STRCPF10-1000 |
STRCPFD5-1000 |
STRCPFD10-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 200 | 15 | 19.5 | - | - | ||
307.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 100 | 30 | 34.5 | - | - | ||
192.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 200 | 15 | 19.5 | 6 | M5 | ||
342.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 100 | 30 | 34.5 | 6 | M10 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Kegel-Zahnstange | Gesamtlänge(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Länge (Nennwert)(mm) | 1000 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften