Zahnstangen / KRGCPF / geradverzahnt / L nominal 500, 1000mm / gehärtet / Stahl

Zahnstangen / KRGCPF / geradverzahnt / L nominal 500, 1000mm / gehärtet / Stahl
  • Mengenrabatt
CP hardened ground rack made from thermal refined SCM440, with tooth surface induction hardening as standard, keeping costs down, and increasing tooth surface strength by 50% compared to conventional thermal refined type. Excellent strength and wear resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRGCPF5-1000H
KRGCPF5-500H
KRGCPF10-1000H
KRGCPF10-500H
KRGCPFD5-1000HJ
KRGCPFD5-500HJ
KRGCPFD10-1000HJ
KRGCPFD10-500HJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne Seitenbreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl Passende Schraubengröße

665.30 €

1 6 Arbeitstage 101.5915100010002001520--

375.55 €

1 7 Arbeitstage 101.59155005001001520--

970.75 €

1 7 Arbeitstage 103.1831100010001003035--

489.88 €

1 6 Arbeitstage 103.1831500500503035--

704.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.59151000100020015206M5

409.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.591550050010015204M5

1,023.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103.18311000100010030356M10

535.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103.18315005005030354M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Gestell Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Thermisch gealtert, Hochfrequenz Zähne - geschliffen Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Werkstoff EN 1.7220 äquiv.

Technischer Support