Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 98 | 100 | 18 | 15 | 20 | - | - | ||
93.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 98 | 100 | 8 | 30 | 35 | - | - | |
110.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 103 | 100 | 5 | 50 | 50 | - | - | |
144.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 98 | 100 | 3 | 60 | 60 | - | - | ||
511.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 20 | - | - | ||
263.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | 20 | - | - | ||
629.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | 35 | - | - | ||
345.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | 35 | - | - | ||
944.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 1005 | 1000 | 67 | 50 | 50 | - | - | ||
444.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 495 | 500 | 33 | 50 | 50 | - | - | ||
1,238.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 1000 | 1000 | 50 | 60 | 60 | - | - | ||
594.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 500 | 500 | 25 | 60 | 60 | - | - | ||
547.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
295.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
676.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
386.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | 35 | 4 | M10 | |
991.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 1005 | 1000 | 67 | 50 | 50 | 5 | M14 | |
490.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 495 | 500 | 33 | 50 | 50 | 3 | M14 | |
1,293.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 1000 | 1000 | 50 | 60 | 60 | 5 | M16 | |
648.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 500 | 500 | 25 | 60 | 60 | 3 | M16 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Zähne - geschliffen | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften