Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SROCP2.5-500 |
SROCP5-500 |
SROCP10-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Außen-Ø (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.7958 | 505 | 500 | 200 | 10 | 9.2 | ||
87.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 505 | 500 | 99 | 15 | 13.41 | ||
245.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 1010 | 1000 | 99 | 30 | 26.82 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Rundritzel | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften