Bogenzahnkupplung Innenrohre

Bogenzahnkupplung Innenrohre
  • Mengenrabatt
Easily removable gear coupling. Teeth use high-frequency hardening and surface uses chromate plating for high durability. Tooth type uses crowning machining and can be used up to a maximum of 5°. Pilot hole products and shaft hole complete products with keyway and tap available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GC1-12S
GC2-20S
GC3-20S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSeitenbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(φ)
Modul Zahnanzahl Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)

46.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010122254525

104.08 €

1 6 Arbeitstage 1015202407040

136.25 €

1 35 Arbeitstage 1020202.5429045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Wärmebehandlung Induktionsgehärtet Spiel(mm) 0.40~0.60
Nut/Schraubenbohrungen NA Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support