Verzahnte Hohlwellen

Verzahnte Hohlwellen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Thermally refined S45C material for superior wear-resistance spline shaft. Tooth type is involute spline for automobile use, JISD2001 made, ideal for shaft movement and gear coupling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SV17-170
SV20-200
SV25-250
SV30-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Außen-Ø
(φ)
Zahnanzahl Durchmesser der Nabe
(φ)

80.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017013516.67813

124.15 €

1 5 Arbeitstage 1020016519.671015

130.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025022024.671320

159.83 €

115.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030027029.671625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Modul 1.667 Wärmebehandlung Thermisch gealtert
Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support