Winkelgetriebe L-Modell CBX

Winkelgetriebe L-Modell CBX
Tough bevel box with high-grade cast iron case and tapered roller bearings. With the high-efficiency L type bevel box that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise, 16 paths can be chosen by positioning the shaft. Lubricated with high-grade lubricant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBX-191LA
CBX-191LD
CBX-191LE
CBX-191LF
CBX-191LG
CBX-191LH
CBX-191LI
CBX-191LJ
CBX-191LK
CBX-191LL
CBX-191LM
CBX-191LN
CBX-191LO
CBX-191LP
CBX-192LA
CBX-192LB
CBX-192LC
CBX-192LD
CBX-192LE
CBX-192LF
CBX-192LG
CBX-192LH
CBX-192LI
CBX-192LJ
CBX-192LK
CBX-192LL
CBX-192LM
CBX-192LN
CBX-192LO
CBX-192LP
CBX-251LA
CBX-251LB
CBX-251LC
CBX-251LD
CBX-251LE
CBX-251LF
CBX-251LG
CBX-251LH
CBX-251LI
CBX-251LJ
CBX-251LK
CBX-251LL
CBX-251LM
CBX-251LN
CBX-251LO
CBX-251LP
CBX-252LA
CBX-252LB
CBX-252LC
CBX-252LD
CBX-252LE
CBX-252LF
CBX-252LG
CBX-252LH
CBX-252LI
CBX-252LJ
CBX-252LK
CBX-252LL
CBX-252LM
CBX-252LN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUntersetzungsverhältnis Achsendurchmesser
(φ)
Andere Achsanordnung Spiel Rotationswinkel Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser)
(φ)
Wellendurchmesser 2
(φ)
Breite des Grundkörpers
(mm)
Dicke des Körpers
(mm)
Höhe des Grundkörpers
(mm)

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung A11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung D11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung E11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Typ F11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung G11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung H11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung I11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung J11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung K11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung L11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung M11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung N11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung O11'~30'1919155129219

654.31 €

1 19 Arbeitstage 10119Ausführung P11'~30'1919155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung A17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung B17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung C17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung D17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung E17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Typ F17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung G17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung H17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung I17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung J17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung K17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung L17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung M17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung N17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung O17'~47'1819155129219

675.17 €

1 19 Arbeitstage 10218Ausführung P17'~47'1819155129219

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung A9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung B9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung C9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung D9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung E9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Typ F9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung G9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung H9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung I9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung J9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung K9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung L9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung M9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung N9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung O9'~22'2525209155266

925.06 €

1 19 Arbeitstage 10125Ausführung P9'~22'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung A15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung B15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung C15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung D15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung E15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Typ F15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung G15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung H15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung I15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung J15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung K15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung L15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung M15'~36'2525209155266

944.98 €

1 19 Arbeitstage 10225Ausführung N15'~36'2525209155266

Loading...

Grundlegende Informationen

Montageklasse Flansch mit Schenkel Modell Schrägzahnrad Mit oder ohne Motor NA
Typ der Ausgangswelle Massiv Platzierung der Ausgangswelle Weitere einzelne Wellen Werkstoff Spannwellen Stahl
Werkstoff Grundkörper EN-JL 1040 Äquiv.

Technischer Support