Dämpfer-Stücke / GC-□ / quadratisch / Vibrationsdämpfung / 10x10 - 20x20 / quadratisch / NP GEL【25 Stk. pro Packung】

Dämpfer-Stücke / GC-□ / quadratisch / Vibrationsdämpfung / 10x10 - 20x20 / quadratisch / NP GEL
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Different types of tape width and thickness can be selected according to applications. Can be used under temperature conditions from -40°C to + 100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GC-1
GC-2
GC-3
GC-4
GC-5
GC-6
GC-7
GC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)

26.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 31010

32.83 €

14.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

51010

41.86 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 31515

49.38 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 51515

68.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101515

53.97 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32020

62.98 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 52020

94.41 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Physikalische Eigenschaften Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit Ausführungen von Bedämpfungsgels Chip
Chemikalienbeständigkeit Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge Normaler Temperaturbereich(°C) -40::100 Farbe Halbdurchsichtig

Technischer Support