Dämpfer-Matten / SN / Noppenform / Gerätedämpfer / zuschneidbar / Noppenform / Silikon

Dämpfer-Matten / SN / Noppenform / Gerätedämpfer / zuschneidbar / Noppenform / Silikon
  • Mengenrabatt
Fixing is not required. Merely place the sheet under or between machines. Stable with low resonance frequency ratio and little rolling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SN-2
SN-5
SN-15
SN-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

54.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gelb

57.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Grün

57.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Orange

57.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Dicke(mm) 7 Physikalische Eigenschaften Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit
Ausführungen von Bedämpfungsgels Platte Breite(mm) 100

Technischer Support