Wärmeleitfähiges Gelpad Lambda Gel

Wärmeleitfähiges Gelpad Lambda Gel
High thermal conductivity for an excellent heat dissipation effect. Excellent electrical insulation and flame retardancy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
COH-4000LVC-T0.5
COH-4000LVC-T2
COH-4000LVC-T3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

145.14 €

2 5 Arbeitstage 0.5

347.72 €

1 5 Arbeitstage 2

498.71 €

1 6 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(mm) 400X400 Härte (Eindringtiefe: 1/10 mm) 45

Technischer Support