NPT-Verbinder 90° E / Winkel

NPT-Verbinder 90° E / Winkel
Various tapered NPT screw fittings used in American piping are available with a short delivery date. JIS standard PT screw conversion products are also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPT90E-8A
NPT90E-8A-SU4
NPT90E-10A
NPT90E-10A-SU4
NPT90E-15A
NPT90E-15A-SU4
NPT90E-20A
NPT90E-20A-SU4
NPT90E-25A
NPT90E-25A-SU4
NPT90E-32A
NPT90E-32A-SU4
NPT90E-40A
NPT90E-40A-SU4
NPT90E-50A
NPT90E-50A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

13.68 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)

32.37 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

13.68 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)

32.37 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

13.68 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)

32.37 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

15.42 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)

42.87 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

18.92 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)

58.06 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

25.12 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)

93.09 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

29.02 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)

99.29 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

49.88 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)

142.53 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Max. Betriebsdruck(MPa) 12
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support