Rohrfitting NPT / NPT-T / T-Verbinder

Rohrfitting NPT / NPT-T / T-Verbinder
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [fluide Medien] Dampf, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Rohr-Fittings NPT her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Eine Vielzahl von NPT (American Tapered Screw Standard) Verschraubungen sind für eine schnelle Lieferung verfügbar.
Es gibt auch ein geändertes Produkt einer PT Schraube des JIS Standards (NPTXPTN/NPTXPTS).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPT-T-8A
NPT-T-8A-SU4
NPT-T-10A
NPT-T-10A-SU4
NPT-T-15A
NPT-T-15A-SU4
NPT-T-20A
NPT-T-20A-SU4
NPT-T-25A
NPT-T-25A-SU4
NPT-T-32A
NPT-T-32A-SU4
NPT-T-40A
NPT-T-40A-SU4
NPT-T-50A
NPT-T-50A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

11.92 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

17.72 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

12.31 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

20.54 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)

65.73 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

26.89 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)

91.15 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

36.07 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)

104.13 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

43.84 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)

138.66 €

1 19 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

55.19 €

33.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)

222.52 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Max. Betriebsdruck(MPa) 12
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support