Rohrfitting NPT / NPT-N / Gewindenippel

Rohrfitting NPT / NPT-N / Gewindenippel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Dampf, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings NPT von FUJI SPECIAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Wasser oder Öl genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPT-N-8A
NPT-N-10A
NPT-N-10A-SU4
NPT-N-15A
NPT-N-15A-SU4
NPT-N-20A
NPT-N-20A-SU4
NPT-N-25A
NPT-N-25A-SU4
NPT-N-32A
NPT-N-32A-SU4
NPT-N-40A
NPT-N-40A-SU4
NPT-N-50A
NPT-N-50A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

14.07 €

6.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)

15.06 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)

22.01 €

11.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

17.04 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)

29.86 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

20.09 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)

34.95 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

23.37 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)

35.28 €

17.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

24.77 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)

80.14 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

29.02 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)

99.91 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

40.31 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)

107.09 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Max. Betriebsdruck(MPa) 12
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support