Spezialgelenk für Rohrleitung SW RM / zweistufiger Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWRM-15AX8A
SWRM-15AX8A-SU4
SWRM-20AX8A
SWRM-20AX8A-SU4
SWRM-20AX10A
SWRM-20AX10A-SU4
SWRM-25AX8A
SWRM-25AX8A-SU4
SWRM-25AX10A
SWRM-25AX10A-SU4
SWRM-25AX15A
SWRM-25AX15A-SU4
SWRM-32AX10A
SWRM-32AX10A-SU4
SWRM-32AX15A
SWRM-32AX15A-SU4
SWRM-32AX20A
SWRM-32AX20A-SU4
SWRM-40AX10A-SU4
SWRM-40AX15A
SWRM-40AX15A-SU4
SWRM-40AX20A
SWRM-40AX20A-SU4
SWRM-40AX25A
SWRM-40AX25A-SU4
SWRM-50AX15A
SWRM-50AX15A-SU4
SWRM-50AX20A
SWRM-50AX20A-SU4
SWRM-50AX25A
SWRM-50AX25A-SU4
SWRM-50AX32A
SWRM-50AX32A-SU4
SWRM-65AX15A
SWRM-65AX20A
SWRM-65AX25A
SWRM-65AX32A
SWRM-65AX40A
SWRM-80AX15A
SWRM-80AX20A
SWRM-80AX25A
SWRM-80AX32A
SWRM-80AX40A
SWRM-80AX50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Größe (2. Ende) Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Passender Rohraußen-Ø des 2. Endes
(mm)

12.78 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)1/4B (8A)21.713.8

18.43 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)21.713.8

13.48 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)1/4B (8A)27.213.8

22.66 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)27.213.8

13.48 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)3/8B (10A)27.217.3

22.66 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)27.217.3

14.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)1/4B (8A)34.013.8

28.31 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)1/4B (8A)34.013.8

14.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)3/8B (10A)34.017.3

28.31 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)3/8B (10A)34.017.3

14.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)1/2B (15A)34.021.7

28.31 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)1/2B (15A)34.021.7

16.31 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)3/8B (10A)42.717.3

37.49 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)3/8B (10A)42.717.3

16.31 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)1/2B (15A)42.721.7

37.49 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)1/2B (15A)42.721.7

16.31 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)3/4B (20A)42.727.2

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)3/4B (20A)42.727.2

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)3/8B (10A)48.617.3

19.84 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)1/2B (15A)48.621.7

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)1/2B (15A)48.621.7

19.84 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)3/4B (20A)48.627.2

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)3/4B (20A)48.627.2

19.84 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)1B (25A)48.634.0

48.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)1B (25A)48.634.0

26.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)1/2B (15A)60.521.7

69.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)1/2B (15A)60.521.7

26.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)3/4B (20A)60.527.2

69.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)3/4B (20A)60.527.2

26.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)1B (25A)60.534.0

69.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)1B (25A)60.534.0

26.19 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)1 1/4B (32A)60.542.7

69.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)60.542.7

45.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2 1/2B (65A)1/2B (15A)76.321.7

45.28 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2 1/2B (65A)3/4B (20A)76.327.2

45.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2 1/2B (65A)1B (25A)76.334.0

45.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)76.342.7

45.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)76.348.6

58.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3B (80A)1/2B (15A)89.121.7

58.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3B (80A)3/4B (20A)89.127.2

58.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3B (80A)1B (25A)89.134.0

58.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3B (80A)1 1/4B (32A)89.142.7

58.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3B (80A)1 1/2B (40A)89.148.6

58.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3B (80A)2B (50A)89.160.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Sonstige Oberflächenbehandlung NA
Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Max. Betriebsdruck(MPa) 12

Technischer Support