Spezialgelenk für Rohrleitung SW45° CUT / Lochplatte

Spezialgelenk für Rohrleitung SW45° CUT / Lochplatte
Many types of unique fitting are available. A fitting with one side cut at 45 degrees (single-side insertion)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-45CUT-15A-100L-SU4
SW-45CUT-25A-100L-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

86.91 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)21.7

120.81 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)34.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Sonstige Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Gesamtlänge(mm) 100

Technischer Support