Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Wasser oder Öl
FUJI SPECIAL stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
45.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
14.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
45.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
18.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
51.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
21.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
61.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
25.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
89.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
29.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
94.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
36.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
128.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
50.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
175.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften