Spezialgelenk für Rohrleitung SW UC / C-Modellverbindung

Spezialgelenk für Rohrleitung SW UC / C-Modellverbindung
A variety of unique fittings are also available. A threaded union for inserting (SW) and threading in (PT).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-UC-8A
SW-UC-8A-SU4
SW-UC-10A
SW-UC-10A-SU4
SW-UC-15A
SW-UC-15A-SU4
SW-UC-20A
SW-UC-20A-SU4
SW-UC-25A
SW-UC-25A-SU4
SW-UC-32A
SW-UC-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

42.08 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)13.8

196.72 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

42.08 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)17.3

206.71 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

64.66 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)21.7

237.71 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

74.79 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)27.2

333.43 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

119.16 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)34.0

483.58 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)34.0

119.69 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)42.7

140.90 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)48.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Verschraubung mit Außen- und Innengewinde Ausführung mit mehreren Abgängen Eingesteckt
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Max. Betriebsdruck(MPa) 12
Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support