EA-Serie, Nase für BI-Kupplung, Standard, Hochdruck

EA-Serie, Nase für BI-Kupplung, Standard, Hochdruck
  • Mengenrabatt
A popular type of hydraulic coupler with a valve mechanism in both the nose and body.

[Features]
· The BI coupler is an easily detachable fitting for hydraulic and pneumatic piping, similar to an electrical outlet.
· By using a BI coupler, various attachments can be used with a single pressure source, or large equipment can be disassembled and assembled.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32EA04C
32EA06C
32EA08C
32EA12C
32EA16C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Maximal empfohlene Durchflussmenge
(l/min)

29.02 €

1 9 Arbeitstage 1/415

33.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/815

48.21 €

1 5 Arbeitstage 1/245

66.85 €

1 5 Arbeitstage 3/480

100.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Konisches Rohrinnengewinde Körper/Nase Nase
Haupteinheits-Material Stahl (galvanisch verzinkt/chromatiert) Werkstoff O-Ring Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Mineralbetriebsöl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100
Betriebsdruckbereich(MPa) ::20.5 Ring-Verriegelungsmechanismus NA Zulässiger Temperaturbereich (Min.)(°C) -30
Zulässiger Temperaturbereich (Max.)(°C) 100 Max. Betriebsdruck(MPa) 20.5

Technischer Support