Ringräder SIR

Ringräder SIR
Ring-shaped internal gear. Useful in designs for large planetary gear mechanisms or speed ratios. Can also be used as gear for swivel mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIR2-120
SIR2-200
SIR2.5-120
SIR2.5-200
SIR3-120
SIR3-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSeitenbreite
(mm)
Außen-Ø
(φ)
Modul Zahnanzahl Spiel
(mm)

311.47 €

1 6 Arbeitstage 102028621200.17~0.37

679.97 €

1 6 Arbeitstage 102044622000.20~0.41

441.98 €

1 6 Arbeitstage 10253552.51200.19~0.41

974.32 €

1 6 Arbeitstage 10255552.52000.22~0.46

802.77 €

1 6 Arbeitstage 103042431200.22~0.45

1,138.00 €

1 6 Arbeitstage 103054431600.22~0.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Durchmesser der Nabe(φ) Ohne Nabe Form T1
Länge der Nabe(mm) NA

Technischer Support