Kunststoffplatten / 9000-□□□X□□□X□□ / TOMBO Nr. 9000 Naflon PTFE / Dicke 1/6 mm

Kunststoffplatten / 9000-□□□X□□□X□□ / TOMBO Nr. 9000 Naflon PTFE / Dicke 1/6 mm
· Sheet made of fluororesin (PTFE).
· Recommended for gaskets, electric insulating materials, etc. making use of the features of the material such as its excellent chemical stability, electric properties, and coefficient of friction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9000-1000X1000X1.0
9000-1000X1000X2.0
9000-1000X1000X3.0
9000-1000X1000X4.0
9000-1000X1000X5.0
9000-1000X1000X6.0
9000-300X300X1.0
9000-300X300X1.5
9000-300X300X2.0
9000-300X300X3.0
9000-300X300X4.0
9000-300X300X5.0
9000-300X300X6.0
9000-500X500X1.0
9000-500X500X1.5
9000-500X500X2.0
9000-500X500X3.0
9000-500X500X4.0
9000-500X500X5.0
9000-500X500X6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)

237.50 €

1 8 Arbeitstage 110001000

473.72 €

1 8 Arbeitstage 2.010001000

704.81 €

1 9 Arbeitstage 3.010001000

946.89 €

1 9 Arbeitstage 4.010001000

1,177.98 €

1 9 Arbeitstage 5.010001000

1,419.49 €

1 9 Arbeitstage 6.010001000

34.38 €

1 5 Arbeitstage 1300300

51.18 €

1 5 Arbeitstage 1.5300300

68.50 €

1 5 Arbeitstage 2.0300300

103.16 €

1 5 Arbeitstage 3.0300300

99.41 €

1 5 Arbeitstage 4.0300300

124.46 €

1 7 Arbeitstage 5.0300300

146.46 €

1 7 Arbeitstage 6.0300300

93.71 €

1 12 Arbeitstage 1500500

100.89 €

1 5 Arbeitstage 1.5500500

129.66 €

1 15 Arbeitstage 2.0500500

209.73 €

1 8 Arbeitstage 3.0500500

257.31 €

1 9 Arbeitstage 4.0500500

323.33 €

1 8 Arbeitstage 5.0500500

387.15 €

1 9 Arbeitstage 6.0500500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Fluorkunststoff (fluoropolymer/PTFE) Ausführung (Detail) Standard Farbe Lichtdurchlässig weiß
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Spezifikationen Ausgeschärft Werkstoffbezeichnung Reines PTFE

Technischer Support