TOMBO Nr. 9001 Naflon PTFE-Bänder

TOMBO Nr. 9001 Naflon PTFE-Bänder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
· A fluororesin (PTFE) tape.
· Recommended for motors and insulating materials used at high temperatures thanks to its excellent electric properties, non-adhesiveness, and low coefficient of friction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9001-0.05X300-10M
9001-0.30X300-1M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)
Länge
(mm)

67.49 €

33.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.0510000

27.36 €

18.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.301000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Fluorkunststoff (fluoropolymer/PTFE) Ausführung (Detail) Standard Farbe Lichtdurchlässig weiß
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 300 Spezifikationen Standard
Werkstoffbezeichnung Reines PTFE

Technischer Support