Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von NITTA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R. Sie messen zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL16-R3/8
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 90°-Kniestück |
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 16 | Schraubengröße T | 3/8 | Arten von Anschlussschrauben | R |
Erscheinungsbild Farbe | Weiß | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / AL16-R3/8, A Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad, die Teilenummer ist AL16-R3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL16-R3/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften