Pneumatik Steckverbinder / AST6-R3/8 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / AST6-R3/8 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NITTA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R. Sie haben eine Länge von zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AST6-R3/8

Teilenummer
AST6-R3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.65 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Zweig Service-T-Stück Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 6
Schraubengröße T 3/8 Arten von Anschlussschrauben R Erscheinungsbild Farbe Weiß
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / AST6-R3/8 / T-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist AST6-R3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AST6-R3/8.

Technischer Support