Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NITTA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Sie haben eine Länge von zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APL6
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Verschraubung, gleicher Ø | 90°-Kniestück mit Paneelkontakt | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6 |
Erscheinungsbild Farbe | Weiß | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / APL6, A Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad, die Teilenummer ist APL6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APL6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften