Pneumatik Steckverbinder / EL□-PT□, E Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / EL□-PT□, E Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 25.4 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von NITTA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 25.4 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder R. Sie sind zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C lang.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL1/2-PT1/2
EL1/2-PT1/4
EL1/2-PT3/8
EL1/4-M5
EL1/4-PT1/4
EL1/4-PT1/8
EL1/4-PT3/8
EL3/8-PT1/2
EL3/8-PT1/4
EL3/8-PT1/8
EL3/8-PT3/8
EL5/16-PT1/4
EL16-PT1/2
EL16-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Schraubengröße T Arten von Anschlussschrauben Beschichtungsverfahren

5.60 €

1 6 Arbeitstage 12.71/2RkA

4.70 €

5 8 Arbeitstage 12.71/4RkA

4.79 €

5 8 Arbeitstage 12.73/8RkA

3.14 €

10 8 Arbeitstage 6.35M5×0,8MkA

3.08 €

5 6 Arbeitstage 6.351/4RkA

2.85 €

5 8 Arbeitstage 6.351/8RkA

3.58 €

5 8 Arbeitstage 6.353/8RkA

5.32 €

5 8 Arbeitstage 9.531/2RkA

4.36 €

5 8 Arbeitstage 9.531/4RkA

4.26 €

5 8 Arbeitstage 9.531/8RkA

4.48 €

5 8 Arbeitstage 9.533/8RkA

3.53 €

5 6 Arbeitstage 7.941/4RkA

10.57 €

5 6 Arbeitstage 161/2RChemisch vernickelt

9.45 €

5 6 Arbeitstage 163/8RChemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 90°-Kniestück
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Technischer Support