Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von NITTA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc. Ihre Länge liegt zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EFL4-PT1/8 |
EFL6-PT1/4 |
EFL6-PT1/8 |
EFL6-PT3/8 |
EFL8-PT1/4 |
EFL8-PT1/8 |
EFL8-PT3/8 |
EFL10-PT1/4 |
EFL12-PT1/2 |
EFL12-PT3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
3.82 € 1.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1/4 | ||
3.45 € 1.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1/8 | ||
4.46 € 2.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 3/8 | ||
4.95 € | 10 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
4.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
5.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
6.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
8.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1/2 | ||
8.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Richtung | Buchse mit Paneelkontakt | Kniestücke | 90°-Kniestücke mit Innengewinde |
Arten von Anschlussschrauben | Rc | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften