Pneumatik Steckverbinder / EY / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / EY / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 21.7 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NITTA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 21.7 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R. Sie haben eine Länge von zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EY1/4-PT1/8
EY6-PT1/4
EY6-PT1/8
EY6-PT3/8
EY8-PT1/4
EY8-PT1/8
EY10-PT3/8
EY12-PT1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Schraubengröße T Beschichtungsverfahren

3.94 €

1 8 Arbeitstage 6.351/8kA

4.11 €

1 8 Arbeitstage 61/4Chemisch vernickelt

3.94 €

1 8 Arbeitstage 61/8Chemisch vernickelt

4.73 €

1 8 Arbeitstage 63/8Chemisch vernickelt

4.53 €

1 8 Arbeitstage 81/4Chemisch vernickelt

4.34 €

1 8 Arbeitstage 81/8Chemisch vernickelt

5.82 €

1 8 Arbeitstage 103/8Chemisch vernickelt

7.14 €

1 8 Arbeitstage 121/2Chemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Zweig Y-Verbinder Arten von Anschlussschrauben R
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Technischer Support