Pneumatik Steckverbinder / EYB / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / EYB / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm | 1 - 5 inch, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von NITTA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 bis 12 mm oder 1 bis 5 inch. Ihre Länge liegt zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EYB1/2
EYB1/4
EYB3/8
EYB4-4
EYB4-6
EYB6-6
EYB6-8
EYB8-8
EYB8-10
EYB10-10
EYB10-12
EYB12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, ungleicher Ø Passender Rohraußen-Ø d1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2
(mm)
Passender Rohraußen-Ø d1
(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø d2
(Zoll)
Beschichtungsverfahren

6.35 €

5 8 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung---1/21/2kA

4.01 €

10 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung---1/41/4kA

4.89 €

5 8 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung---3/83/8kA

3.77 €

5 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung-44--Chemisch vernickelt

4.30 €

5 8 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-Y-Verbindung46--Chemisch vernickelt

4.04 €

2.22 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung-66--Chemisch vernickelt

4.56 €

5 6 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-Y-Verbindung68--Chemisch vernickelt

4.22 €

5 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung-88--Chemisch vernickelt

5.03 €

5 8 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-Y-Verbindung810--Chemisch vernickelt

4.89 €

5 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung-1010--Chemisch vernickelt

6.16 €

5 8 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-Y-Verbindung1012--Chemisch vernickelt

6.35 €

5 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserY-Verbindung-1212--Chemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff
Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing Dichtungswerkstoff Spezial-NBR
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Technischer Support