Pneumatik Steckverbinder / EAL□, E Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / EAL□, E Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NITTA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Ihre Länge liegt zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EAL4
EAL6
EAL10
EAL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Außendurchmesser D1 des Einsatzteils
(mm)

3.33 €

1 8 Arbeitstage 44

3.24 €

1 6 Arbeitstage 66

3.73 €

1 8 Arbeitstage 1010

4.03 €

1 8 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Buchsen, Reduzierstücke Adapter, Kniestücke Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support