Pneumatik Steckverbinder / EC / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / EC / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 25.4 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von NITTA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 25.4 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R. Sie messen zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C in der Länge.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC1/2-PT1/2
EC1/2-PT1/4
EC1/2-PT3/8
EC1/4-M5
EC1/4-PT1/4
EC1/4-PT1/8
EC1/4-PT3/8
EC3/8-PT1/2
EC3/8-PT1/4
EC3/8-PT1/8
EC3/8-PT3/8
EC4-M5
EC4-PT1/4
EC4-PT1/8
EC5/16-PT1/4
EC5/16-PT1/8
EC5/16-PT3/8
EC6-M5
EC6-PT1/4
EC6-PT1/8
EC6-PT3/8
EC8-PT1/4
EC8-PT1/8
EC8-PT3/8
EC10-PT1/2
EC10-PT1/4
EC10-PT1/8
EC10-PT3/8
EC12-PT1/2
EC12-PT1/4
EC12-PT3/8
EC16-PT1/2
EC16-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)
Schraubengröße T Arten von Anschlussschrauben Beschichtungsverfahren

4.47 €

10 6 Arbeitstage 12.71/21/2RkA

4.03 €

10 8 Arbeitstage 12.71/21/4RkA

4.17 €

10 8 Arbeitstage 12.71/23/8RkA

2.90 €

1 8 Arbeitstage 6.351/4M5×0,8MkA

2.76 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.351/41/4RkA

1.90 €

10 6 Arbeitstage 6.351/41/8RkA

2.77 €

10 8 Arbeitstage 6.351/43/8RkA

4.12 €

10 8 Arbeitstage 9.533/81/2RkA

3.73 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9.533/81/4RkA

3.13 €

10 8 Arbeitstage 9.533/81/8RkA

3.30 €

1 8 Arbeitstage 9.533/83/8RkA

2.16 €

10 6 Arbeitstage 4-M5×0,8MChemisch vernickelt

1.99 €

10 8 Arbeitstage 4-1/4RChemisch vernickelt

1.79 €

1 6 Arbeitstage 4-1/8RChemisch vernickelt

2.43 €

10 6 Arbeitstage 7.945/161/4RkA

2.40 €

10 6 Arbeitstage 7.945/161/8RkA

2.89 €

10 8 Arbeitstage 7.945/163/8RkA

2.27 €

10 6 Arbeitstage 6-M5×0,8MChemisch vernickelt

2.76 €

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-1/4RChemisch vernickelt

1.94 €

1 6 Arbeitstage 6-1/8RChemisch vernickelt

3.42 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-3/8RChemisch vernickelt

2.43 €

1 6 Arbeitstage 8-1/4RChemisch vernickelt

3.08 €

1.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-1/8RChemisch vernickelt

3.52 €

1.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-3/8RChemisch vernickelt

4.61 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/2RChemisch vernickelt

3.73 €

1.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/4RChemisch vernickelt

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/8RChemisch vernickelt

3.86 €

1.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-3/8RChemisch vernickelt

4.91 €

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-1/2RChemisch vernickelt

4.49 €

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-1/4RChemisch vernickelt

4.60 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-3/8RChemisch vernickelt

6.82 €

3.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16-1/2RChemisch vernickelt

6.12 €

2.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16-3/8RChemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Steckverbinder Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support