Pneumatik Steckverbinder / E Serie / Gewindenippel / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / E Serie / Gewindenippel / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm | 6 - 12 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von NITTA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 bis 12 mm oder 6 bis 12 mm. Sie messen zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C in der Länge.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EN6
EN8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D1 des Einsatzteils
(mm)

2.42 €

1.48 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6

2.42 €

1.82 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material POM Anwendung Für allgemeinen Luftdruck andere Formen Nippel
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Technischer Support