Pneumatik Steckverbinder / EFC / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde

Pneumatik Steckverbinder / EFC / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 25.4 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von NITTA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 25.4 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Sie haben eine Länge von zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EFC1/2-PT1/4
EFC1/4-PT1/4
EFC1/4-PT1/8
EFC3/8-PT1/2
EFC4-PT1/8
EFC5/16-PT1/4
EFC6-PT1/4
EFC6-PT1/8
EFC8-PT1/4
EFC8-PT3/8
EFC10-PT1/4
EFC10-PT3/8
EFC12-PT1/2
EFC12-PT1/4
EFC12-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)
Schraubengröße T Beschichtungsverfahren

4.23 €

1 10 Arbeitstage 12.71/21/4kA

2.88 €

10 8 Arbeitstage 6.351/41/4kA

2.55 €

10 8 Arbeitstage 6.351/41/8kA

4.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9.533/81/2kA

2.51 €

5 6 Arbeitstage 4-1/8Chemisch vernickelt

3.11 €

10 8 Arbeitstage 7.945/161/4kA

2.88 €

5 6 Arbeitstage 6-1/4Chemisch vernickelt

2.55 €

5 6 Arbeitstage 6-1/8Chemisch vernickelt

3.11 €

5 8 Arbeitstage 8-1/4Chemisch vernickelt

3.67 €

5 8 Arbeitstage 8-3/8Chemisch vernickelt

3.92 €

5 6 Arbeitstage 10-1/4Chemisch vernickelt

4.11 €

5 8 Arbeitstage 10-3/8Chemisch vernickelt

4.89 €

5 6 Arbeitstage 12-1/2Chemisch vernickelt

4.23 €

5 8 Arbeitstage 12-1/4Chemisch vernickelt

4.40 €

5 8 Arbeitstage 12-3/8Chemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Buchse Arten von Anschlussschrauben Rc
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Technischer Support