Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EUT1/2 |
EUT1/4 |
EUT3/8 |
EUT4 |
EUT4-6 |
EUT6 |
EUT6-8 |
EUT8 |
EUT8-10 |
EUT10 |
EUT10-12 |
EUT12 |
EUT16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø d1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø d2 (mm) | Passender Rohraußen-Ø d1 (Zoll) | Passender Rohraußen-Ø d2 (Zoll) | Beschichtungsverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | - | - | 1/2 | 1/2 | kA | ||
4.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | - | - | 1/4 | 1/4 | kA | ||
5.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | - | - | 3/8 | 3/8 | kA | ||
3.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | 4 | 4 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
4.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verschraubung, T-Stücke | 4 | 6 | - | - | Chemisch vernickelt | |
4.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | 6 | 6 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
5.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verschraubung, T-Stücke | 6 | 8 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
4.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | 8 | 8 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
5.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verschraubung, T-Stücke | 8 | 10 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
5.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | 10 | 10 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
6.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Verschraubung, T-Stücke | 10 | 12 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
6.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | 12 | 12 | - | - | Chemisch vernickelt | ||
9.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, T-Stücke | - | 16 | 16 | - | - | Chemisch vernickelt |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing | Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø d1(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2(mm)
Passender Rohraußen-Ø d1(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø d2(Zoll)
Beschichtungsverfahren
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften