Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-201-B |
GH-201-BSS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Auflageschraube) | Ausführung (Auflageschraube) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.0038 äquiv. | [Stahl + Kautschukteller] Stahl + NBR | [Schraube mit Gummikopf] NBR-Schraube mit Gummidruckstück | |
14.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | Edelstahl | Rostfreie Schraube |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spannkraft (MAX.)(N) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Klemmschraube) | 1/4 | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Auflageschraube)
Ausführung (Auflageschraube)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften