Schnellspanner / GH-201-A□□ / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-201-A
GH-201-ASS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11.41 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 270 bis 499 Spannkraft (MAX.)(N) 270
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 äquiv. Größe (Klemmschraube) Nr.8 Werkstoff (Auflageschraube) Nylon 66
Ausführung (Auflageschraube) Nylon-Schraube Einstellung (Position, Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Technischer Support