STB-Buchse 3622

STB-Buchse 3622
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STB3622X12-F
STB3622X12-N
STB3622X14-F
STB3622X14-N
STB3622X15-F
STB3622X15-N
STB3622X16-F
STB3622X16-N
STB3622X18-F
STB3622X18-N
STB3622X19-F
STB3622X19-N
STB3622X20-F
STB3622X20-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandarddurchmesser Wellenbohrung Schlüssel-Typ

31.22 €

1 9 Arbeitstage 1012Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 9 Arbeitstage 1012Neuer JIS-Schlüssel

31.22 €

1 9 Arbeitstage 1014Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 9 Arbeitstage 1014Neuer JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1015Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1015Neuer JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1016Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1016Neuer JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1018Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1018Neuer JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1019Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 8 Arbeitstage 1019Neuer JIS-Schlüssel

31.22 €

1 9 Arbeitstage 1020Alter JIS-Schlüssel

31.22 €

1 5 Arbeitstage 1020Neuer JIS-Schlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Dazugehörige Komponenten Anwendung Standard
Anzahl der Schraubenlöcher n 2 Schraubengröße Innensechskantbefestigungsschraube (speziell für Schraubenspitzen) M6X12 Nenngröße 3622
Außen-Ø(mm) 36 Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm) 22 Buchsenart X

Technischer Support