NS-Standard V-Umlenkrolle A

NS-Standard V-Umlenkrolle A
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Nominal diameter 2 to 24 inches, with 1 to 4 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotator.

[Features]
· A wide range of model configurations: 95 A type, 132 B types and 102 C types, with pitches ranging from 2° to 30° and 1 to 6 grooves.
· High-performance, high-quality NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.
· Groove part shape and dimensions table.
· Maximum speed: NS standard V-pulley is recommended to be of circumferential speed under 25 m/s specification.
· Recommended minimum pulley diameter: A type 3° or greater, B type 5° or greater, and C type 8° or greater.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS2XA1
NS2XA2
NS2XA3
NS2.5XA1
NS2.5XA2
NS2.5XA3
NS3BETAXA2
NS3BETAXA3
NS3XA1
NS3XA2
NS3XA4
NS3.5BETAXA2
NS3.5BETAXA3
NS3.5XA1
NS3.5XA2
NS3.5XA3
NS3.5XA4
NS4BETAXA2
NS4BETAXA3
NS4XA1
NS4XA2
NS4XA3
NS4XA4
NS4.5BETAXA3
NS4.5XA1
NS4.5XA2
NS4.5XA3
NS4.5XA4
NS5BETAXA2
NS5BETAXA3
NS5XA1
NS5XA2
NS5XA3
NS5XA4
NS5.5BETAXA2
NS5.5BETAXA3
NS5.5XA1
NS5.5XA3
NS5.5XA4
NS6XA1
NS6XA2
NS6XA3
NS6XA4
NS6.5XA1
NS6.5XA3
NS6.5XA4
NS7XA1
NS7XA2
NS7XA3
NS7XA4
NS8XA1
NS8XA2
NS8XA3
NS9XA1
NS9XA2
NS9XA3
NS9XA4
NS10XA1
NS10XA2
NS10XA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Außen-Ø
(mm)
dm
(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser
(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser
(mm)
Breite gesamt
(mm)
Anzahl Nuten Nutbreite
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(1/min)

10.71 €

1 5 Arbeitstage 10250.841.814936111.953600

11.92 €

1 5 Arbeitstage 10250.841.814952211.953600

15.72 €

1 59 Arbeitstage 10250.841.8141368311.953600

12.66 €

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102 1/263.554.522936111.953600

19.90 €

1 5 Arbeitstage 102 1/263.554.524952211.953600

24.59 €

1 5 Arbeitstage 102 1/263.554.5241368311.953600

22.56 €

1 5 Arbeitstage 10376.267.228936211.953600

29.66 €

1 8 Arbeitstage 10376.267.2281352311.953600

14.11 €

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10376.267.225939111.953600

22.56 €

1 5 Arbeitstage 10376.267.225955211.953600

43.60 €

1 8 Arbeitstage 10376.267.2281568411.953600

26.61 €

1 9 Arbeitstage 103 1/288.979.930936211.953600

35.99 €

1 8 Arbeitstage 103 1/288.979.9301352311.953600

16.37 €

6.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103 1/288.979.925939111.953600

26.61 €

1 5 Arbeitstage 103 1/288.979.928955211.953600

35.99 €

1 8 Arbeitstage 103 1/288.979.9281390311.953600

56.91 €

1 8 Arbeitstage 103 1/288.979.9301568411.953600

32.84 €

1 5 Arbeitstage 104101.692.635936211.953600

45.25 €

1 8 Arbeitstage 104101.692.6351352311.953600

23.83 €

1 5 Arbeitstage 104101.692.628939111.953600

32.84 €

1 5 Arbeitstage 104101.692.628955211.953600

45.25 €

1 8 Arbeitstage 104101.692.6281390311.953600

75.02 €

1 8 Arbeitstage 104101.692.6351568411.953600

51.32 €

1 8 Arbeitstage 104 1/2114.3105.3401552312.123600

26.75 €

1 5 Arbeitstage 104 1/2114.3105.328939112.123600

40.68 €

1 5 Arbeitstage 104 1/2114.3105.332955212.123600

51.32 €

1 8 Arbeitstage 104 1/2114.3105.3321590312.123600

86.55 €

1 8 Arbeitstage 104 1/2114.3105.3401568412.123600

42.59 €

1 8 Arbeitstage 105127118.050936212.123600

59.69 €

1 8 Arbeitstage 105127118.0501552312.123600

34.47 €

1 5 Arbeitstage 105127118.032939112.123600

42.59 €

1 9 Arbeitstage 105127118.032955212.123600

59.69 €

1 8 Arbeitstage 105127118.0321590312.123600

110.89 €

1 8 Arbeitstage 105127118.0501568412.123600

51.07 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7130.755936212.303600

69.70 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7130.7551552312.303600

35.23 €

1 5 Arbeitstage 105 1/2139.7130.732939112.303600

69.70 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7130.7321590312.303600

94.08 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7130.7551568412.303600

36.12 €

1 5 Arbeitstage 106152.4143.428930112.303000

53.36 €

1 5 Arbeitstage 106152.4143.432945212.303000

74.65 €

1 8 Arbeitstage 106152.4143.4351552312.303000

92.79 €

1 8 Arbeitstage 106152.4143.4401868412.303000

41.32 €

1 5 Arbeitstage 106 1/2165.1156.1281230112.303000

82.38 €

1 8 Arbeitstage 106 1/2165.1156.1351552312.303000

98.46 €

1 9 Arbeitstage 106 1/2165.1156.1401868412.303000

43.09 €

1 7 Arbeitstage 107177.8168.8301230112.301800

57.92 €

1 5 Arbeitstage 107177.8168.8351245212.301800

82.63 €

1 8 Arbeitstage 107177.8168.8351552312.301800

112.54 €

1 9 Arbeitstage 107177.8168.8421868412.301800

50.31 €

1 5 Arbeitstage 108203.2194.2301230112.301800

70.46 €

1 5 Arbeitstage 108203.2194.2351245212.301800

88.97 €

1 8 Arbeitstage 108203.2194.2351552312.301800

51.71 €

1 8 Arbeitstage 109228.6219.6321230112.301800

77.68 €

1 8 Arbeitstage 109228.6219.6401245212.301800

111.53 €

1 8 Arbeitstage 109228.6219.6421552312.301800

130.59 €

1 9 Arbeitstage 109228.6219.6421868412.301800

63.12 €

1 8 Arbeitstage 1010254.0245.0351230112.301800

91.89 €

1 8 Arbeitstage 1010254.0245.0401245212.301800

126.22 €

1 8 Arbeitstage 1010254.0245.0421552312.301800

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Dicke V-Riemen(mm) 9

Technischer Support