Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 76 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
17.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 76 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
29.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 67 | 76 | 28 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
30.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 71 | 80 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
15.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 84 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
27.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 75 | 84 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
17.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 89 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
18.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 89 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
29.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 89 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
18.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 83 | 92 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
24.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 83 | 92 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
32.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 83 | 92 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
31.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 94 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
20.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 88 | 97 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
25.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 88 | 97 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
34.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 88 | 97 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
19.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 99 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
25.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 99 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
34.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 99 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
21.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 93 | 102 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
30.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 93 | 102 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
37.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 102 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
20.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 95 | 104 | 25 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
29.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 95 | 104 | 28 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
37.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 95 | 104 | 31.5 | 11 | 65 | 3 | 11.95 | ||
24.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 107 | 28 | 9 | 35 | 1 | 11.95 | ||
34.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 107 | 31.5 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
42.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 107 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 11.95 | ||
33.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 109 | 31.5 | 9 | 50 | 2 | 11.95 | ||
41.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 109 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 11.95 | ||
28.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 103 | 112 | 28 | 9 | 35 | 1 | 12.12 | ||
37.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 103 | 112 | 31.5 | 9 | 50 | 2 | 12.12 | ||
49.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 103 | 112 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 12.12 | ||
25.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 115 | 28 | 9 | 35 | 1 | 12.12 | ||
34.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 115 | 31.5 | 9 | 50 | 2 | 12.12 | ||
47.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 106 | 115 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 12.12 | ||
30.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 109 | 118 | 28 | 9 | 35 | 1 | 12.12 | ||
39.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 109 | 118 | 31.5 | 9 | 50 | 2 | 12.12 | ||
51.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 109 | 118 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 12.12 | ||
28.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 112 | 121 | 28 | 9 | 35 | 1 | 12.12 | ||
48.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 112 | 121 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 12.12 | ||
29.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 118 | 127 | 28 | 9 | 35 | 1 | 12.12 | ||
40.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 118 | 127 | 31.5 | 9 | 50 | 2 | 12.12 | ||
40.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 118 | 127 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 12.12 | ||
43.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | 134 | 35.5 | 9 | 50 | 2 | 12.12 | ||
56.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | 134 | 35.5 | 15 | 65 | 3 | 12.12 | ||
34.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | 141 | 28 | 9 | 35 | 1 | 12.30 | ||
53.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | 141 | 35.5 | 9 | 50 | 2 | 12.30 | ||
66.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 132 | 141 | 40 | 15 | 65 | 3 | 12.30 | ||
37.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 149 | 28 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | ||
57.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 149 | 35.5 | 12 | 50 | 2 | 12.30 | ||
73.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 140 | 149 | 40 | 15 | 65 | 3 | 12.30 | ||
43.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 159 | 31.5 | 12 | 32 | 1 | 12.30 | ||
59.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 159 | 35.5 | 12 | 50 | 2 | 12.30 | ||
75.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 159 | 40 | 15 | 65 | 3 | 12.30 | ||
53.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | 169 | 31.5 | 12 | 32 | 1 | 12.30 | ||
61.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | 169 | 35.5 | 12 | 50 | 2 | 12.30 | ||
81.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | 169 | 40 | 15 | 50 | 3 | 12.30 | ||
57.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 170 | 179 | 31.5 | 12 | 32 | 1 | 12.30 | ||
74.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 170 | 179 | 35.5 | 12 | 50 | 2 | 12.30 |
Loading...
Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Dicke V-Riemen(mm) | 9 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser(mm)
Breite gesamt(mm)
Anzahl Nuten
Nutbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften