Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 118 | 129 | 31.5 | 9 | 40 | 1 | 15.86 | ||
61.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 118 | 129 | 35.5 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
87.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 118 | 129 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
118.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 118 | 129 | 40 | 15 | 82 | 4 | 15.86 | ||
101.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 118 | 129 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
59.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | 136 | 35.5 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
123.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | 136 | 40 | 15 | 82 | 4 | 15.86 | ||
111.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | 136 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
46.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 132 | 143 | 31.5 | 9 | 40 | 1 | 15.86 | ||
64.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 132 | 143 | 35.5 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
92.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 132 | 143 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
98.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 132 | 143 | 40 | 15 | 82 | 4 | 15.86 | ||
117.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 132 | 143 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
55.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 135 | 146 | 31.5 | 9 | 40 | 1 | 15.86 | ||
69.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 135 | 146 | 35.5 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
99.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 135 | 146 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
121.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 135 | 146 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
57.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 151 | 31.5 | 12 | 40 | 1 | 15.86 | ||
69.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 151 | 40 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
96.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 151 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
109.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 140 | 151 | 45 | 20 | 82 | 4 | 15.86 | ||
125.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 140 | 151 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
62.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 145 | 156 | 31.5 | 12 | 40 | 1 | 15.86 | ||
79.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 145 | 156 | 40 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
103.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 145 | 156 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
121.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 145 | 156 | 45 | 20 | 82 | 4 | 15.86 | ||
137.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 145 | 156 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
64.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 161 | 31.5 | 12 | 40 | 1 | 15.86 | ||
77.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 161 | 40 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
99.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 161 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
114.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 161 | 45 | 20 | 82 | 4 | 15.86 | ||
149.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 161 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
65.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 155 | 166 | 31.5 | 12 | 40 | 1 | 15.86 | ||
84.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 155 | 166 | 40 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
105.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 155 | 166 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
120.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 155 | 166 | 45 | 20 | 82 | 4 | 15.86 | ||
151.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 155 | 166 | 45 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
67.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 171 | 35.5 | 12 | 35 | 1 | 15.86 | ||
81.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 171 | 40 | 12 | 59 | 2 | 15.86 | ||
103.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 171 | 40 | 15 | 63 | 3 | 15.86 | ||
115.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | 171 | 45 | 20 | 82 | 4 | 15.86 | ||
154.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 171 | 50 | 20 | 101 | 5 | 15.86 | ||
71.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 165 | 176 | 35.5 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | ||
91.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 176 | 40 | 12 | 59 | 2 | 16.07 | ||
90.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 176 | 40 | 15 | 63 | 3 | 16.07 | ||
122.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 176 | 45 | 20 | 82 | 4 | 16.07 | ||
154.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 176 | 50 | 20 | 101 | 5 | 16.07 | ||
124.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 170 | 181 | 45 | 20 | 63 | 3 | 16.07 | ||
121.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 170 | 181 | 50 | 20 | 82 | 4 | 16.07 | ||
160.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 170 | 181 | 50 | 20 | 101 | 5 | 16.07 | ||
90.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 180 | 191 | 40 | 12 | 59 | 2 | 16.07 | ||
90.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 180 | 191 | 45 | 20 | 63 | 3 | 16.07 | ||
122.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 180 | 191 | 50 | 20 | 82 | 4 | 16.07 | ||
162.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 180 | 191 | 50 | 20 | 101 | 5 | 16.07 | ||
89.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 201 | 35.5 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | ||
101.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 201 | 45 | 20 | 63 | 3 | 16.07 | ||
89.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 211 | 35.5 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | ||
108.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 211 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.07 | ||
99.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 211 | 45 | 20 | 63 | 3 | 16.07 | ||
134.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 211 | 50 | 20 | 82 | 4 | 16.07 |
Loading...
Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Dicke V-Riemen(mm) | 11 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser(mm)
Breite gesamt(mm)
Anzahl Nuten
Nutbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften