SNS Stromscheibe 3V

SNS Stromscheibe 3V
JIS B1855 narrow width V-pulley dimensions adopted. Nominal diameters ø67 to 630, groove no. 1 to 6. Intermediate sizing also standardized. Wide selection, for easy design. Material exceeds FC200 (greater transmission capacity FC250)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
67X3V-2
67X3V-3
67X3V-4
70X3V-1
70X3V-2
70X3V-3
70X3V-4
71X3V-1
71X3V-2
71X3V-3
71X3V-4
75X3V-1
75X3V-2
75X3V-3
75X3V-4
80X3V-1
80X3V-2
80X3V-3
85X3V-1
85X3V-2
85X3V-3
85X3V-4
90X3V-1
90X3V-3
90X3V-4
95X3V-1
95X3V-2
95X3V-3
95X3V-4
100X3V-1
100X3V-2
100X3V-3
100X3V-4
100X3V-5
110X3V-1
110X3V-3
110X3V-4
110X3V-5
110X3V-6
112X3V-1
112X3V-2
112X3V-4
112X3V-5
112X3V-6
120X3V-1
120X3V-2
120X3V-3
120X3V-4
120X3V-5
120X3V-6
125X3V-1
125X3V-2
125X3V-3
125X3V-4
125X3V-5
125X3V-6
130X3V-1
130X3V-2
130X3V-3
130X3V-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße dm
(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser
(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser
(mm)
Breite gesamt
(mm)
Anzahl Nuten

30.16 €

1 9 Arbeitstage 106765.82813352

36.51 €

1 8 Arbeitstage 106765.83213453

42.72 €

1 8 Arbeitstage 106765.83215554

27.25 €

1 8 Arbeitstage 107068.82510251

35.23 €

1 8 Arbeitstage 107068.82813352

44.37 €

1 13 Arbeitstage 107068.83213453

49.94 €

1 74 Arbeitstage 107068.83215554

23.83 €

1 9 Arbeitstage 107169.82510251

30.80 €

1 8 Arbeitstage 107169.82813352

39.29 €

1 8 Arbeitstage 107169.83213453

44.49 €

1 8 Arbeitstage 107169.83215554

26.75 €

1 8 Arbeitstage 107573.82810281

33.08 €

1 9 Arbeitstage 107573.83213352

41.44 €

1 9 Arbeitstage 107573.83515453

48.41 €

1 8 Arbeitstage 107573.83515554

30.92 €

1 9 Arbeitstage 108078.82810281

36.24 €

1 9 Arbeitstage 108078.83213352

44.74 €

1 9 Arbeitstage 108078.83515453

31.93 €

1 8 Arbeitstage 108583.82810281

39.29 €

1 9 Arbeitstage 108583.83213352

47.53 €

1 9 Arbeitstage 108583.83515453

57.41 €

1 8 Arbeitstage 108583.83515554

35.11 €

1 9 Arbeitstage 109088.83213321

56.15 €

1 9 Arbeitstage 109088.84215483

61.72 €

1 9 Arbeitstage 109088.84218554

37.27 €

1 8 Arbeitstage 109593.83213321

44.23 €

1 9 Arbeitstage 109593.83213352

58.43 €

1 9 Arbeitstage 109593.84215483

69.83 €

1 8 Arbeitstage 109593.84218554

40.82 €

1 8 Arbeitstage 1010098.83213321

48.29 €

1 9 Arbeitstage 1010098.83815352

67.30 €

1 9 Arbeitstage 1010098.84215483

76.05 €

1 9 Arbeitstage 1010098.84218554

99.74 €

1 9 Arbeitstage 1010098.85018655

52.47 €

1 8 Arbeitstage 10110108.83213321

88.47 €

1 13 Arbeitstage 10110108.84215483

108.99 €

1 8 Arbeitstage 10110108.85018604

92.35 €

1 8 Arbeitstage 10110108.85018655

101.73 €

1 8 Arbeitstage 10110108.85020806

46.76 €

1 8 Arbeitstage 10112110.83213321

58.43 €

1 9 Arbeitstage 10112110.83815352

96.45 €

1 9 Arbeitstage 10112110.85018604

119.27 €

1 8 Arbeitstage 10112110.85018655

88.90 €

1 8 Arbeitstage 10112110.85020806

51.07 €

1 9 Arbeitstage 10120118.83213321

66.28 €

1 9 Arbeitstage 10120118.83815352

88.08 €

1 9 Arbeitstage 10120118.84215483

108.23 €

1 8 Arbeitstage 10120118.85018604

89.78 €

1 8 Arbeitstage 10120118.85018655

95.53 €

1 8 Arbeitstage 10120118.85020806

57.92 €

1 9 Arbeitstage 10125123.83515351

67.68 €

1 9 Arbeitstage 10125123.84218422

92.90 €

1 9 Arbeitstage 10125123.85018553

114.19 €

1 9 Arbeitstage 10125123.85018604

97.58 €

1 9 Arbeitstage 10125123.85018655

104.74 €

1 89 Arbeitstage 10125123.85520806

59.45 €

1 8 Arbeitstage 10130128.83515351

79.33 €

1 9 Arbeitstage 10130128.84218422

102.15 €

1 9 Arbeitstage 10130128.85018553

118.88 €

1 8 Arbeitstage 10130128.85018604

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mehr als EN-JL 1030 Äquiv. Nutbreite(mm) 8,9±0,13

Technischer Support