Zahnriemenscheiben / STB / H / ohne Bordscheibe / Stahl, Grauguss

Zahnriemenscheiben / STB / H / ohne Bordscheibe / Stahl, Grauguss
JIS K6372 standard. Pulley does not require shaft hole and keyway machining. Can be use with toothed belt (synchro belt, timing belt). Toothed type H, teeth no. 28 (carbon steel) teeth no. 30 (exceeds FC200 material)

[Features]
· Nominal diameter from 4 to 30 inches, 2 to 6 grooves for rich lineup, and dimensional precision to JIS reference standards, good balance measurements, can be used directly on high-speed rotator.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STB18-H-100
STB19-H-100
STB20-H-100
STB20-H-150
STB21-H-100
STB21-H-150
STB22-H-100
STB22-H-150
STB24-H-100
STB24-H-150
STB24-H-200
STB25-H-100
STB25-H-150
STB25-H-200
STB26-H-100
STB26-H-150
STB26-H-200
STB28-H-100
STB28-H-150
STB28-H-200
STB30-H-100
STB30-H-150
STB30-H-200
STB32-H-100
STB32-H-150
STB32-H-200
STB34-H-100
STB34-H-150
STB34-H-200
STB36-H-100
STB36-H-150
STB36-H-200
STB40-H-100
STB40-H-150
STB40-H-200
STB40-H-300
STB42-H-100
STB42-H-150
STB42-H-200
STB42-H-300
STB44-H-100
STB44-H-150
STB44-H-200
STB44-H-300
STB48-H-100
STB48-H-150
STB48-H-200
STB48-H-300
STB50-H-100
STB50-H-150
STB50-H-200
STB50-H-300
STB60-H-100
STB60-H-150
STB60-H-200
STB60-H-300
STB72-H-100
STB72-H-150
STB72-H-200
STB72-H-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite - Riemen (mm) Anzahl - Zähne Werkstoff Form - Antriebsrad [Dmax] max. Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Aussendurchmesser
(mm)
Breite gesamt
(mm)

101.43 €

1 8 Arbeitstage 102718[Stahl] KohlenstoffstahlTyp F2871.3932

104.98 €

1 8 Arbeitstage 102719[Stahl] KohlenstoffstahlTyp F2875.4432

111.38 €

1 8 Arbeitstage 102720[Stahl] KohlenstoffstahlTyp F2879.4832

135.82 €

1 8 Arbeitstage 102720[Stahl] KohlenstoffstahlTyp F2879.4845

123.03 €

1 8 Arbeitstage 102721[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3283.5235

139.81 €

1 8 Arbeitstage 102721[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3283.5245

125.16 €

1 8 Arbeitstage 102722[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3287.5635

141.66 €

1 8 Arbeitstage 102722[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3287.5645

134.41 €

1 8 Arbeitstage 102724[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3295.6535

144.07 €

1 8 Arbeitstage 102724[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3295.6545

133.91 €

1 8 Arbeitstage 102724[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3295.6559

137.25 €

1 8 Arbeitstage 102725[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3299.6935

146.48 €

1 8 Arbeitstage 102725[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3299.6945

141.86 €

1 8 Arbeitstage 102725[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B3299.6959

140.37 €

1 8 Arbeitstage 102726[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B32103.7335

148.76 €

1 8 Arbeitstage 102726[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B32103.7345

147.72 €

1 8 Arbeitstage 102726[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B32103.7359

147.90 €

1 8 Arbeitstage 102728[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B32111.8235

150.75 €

1 8 Arbeitstage 102728[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B32111.8245

153.87 €

1 8 Arbeitstage 102728[Stahl] KohlenstoffstahlAusführung B32111.8259

150.19 €

1 8 Arbeitstage 102730[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32119.935

110.28 €

1 8 Arbeitstage 102730[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32119.945

158.44 €

1 8 Arbeitstage 102730[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32119.959

152.46 €

1 8 Arbeitstage 102732[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32127.9935

117.04 €

1 8 Arbeitstage 102732[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32127.9945

167.57 €

1 8 Arbeitstage 102732[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32127.9959

111.68 €

1 8 Arbeitstage 102734[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32136.0735

125.38 €

1 8 Arbeitstage 102734[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32136.0745

179.69 €

1 8 Arbeitstage 102734[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32136.0759

115.64 €

1 8 Arbeitstage 102736[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32144.1635

138.68 €

1 8 Arbeitstage 102736[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32144.1645

194.88 €

1 8 Arbeitstage 102736[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B32144.1659

116.63 €

1 8 Arbeitstage 103240[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42160.3340

147.12 €

1 8 Arbeitstage 103240[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42160.3345

206.99 €

1 8 Arbeitstage 103240[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42160.3359

311.84 €

1 8 Arbeitstage 103240[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42160.3385

117.04 €

1 8 Arbeitstage 103242[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42168.4140

152.09 €

1 8 Arbeitstage 103242[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42168.4145

219.20 €

1 8 Arbeitstage 103242[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42168.4159

317.90 €

1 8 Arbeitstage 103242[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.Ausführung B42168.4185

138.68 €

1 8 Arbeitstage 103244[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42176.540

153.87 €

1 8 Arbeitstage 103244[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42176.545

231.32 €

1 8 Arbeitstage 103244[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42176.559

351.36 €

1 8 Arbeitstage 103244[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42176.585

142.05 €

1 8 Arbeitstage 103248[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42192.6740

155.26 €

1 8 Arbeitstage 103248[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42192.6745

248.00 €

1 8 Arbeitstage 103248[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42192.6759

395.44 €

1 47 Arbeitstage 103248[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42192.6785

145.53 €

1 8 Arbeitstage 103250[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42200.7640

184.26 €

1 8 Arbeitstage 103250[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42200.7645

251.08 €

1 8 Arbeitstage 103250[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42200.7659

418.28 €

1 8 Arbeitstage 103250[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42200.7685

155.26 €

1 8 Arbeitstage 103260[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42241.1840

219.20 €

1 8 Arbeitstage 103260[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42241.1845

287.52 €

1 8 Arbeitstage 103260[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42241.1859

434.96 €

1 8 Arbeitstage 103260[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form42241.1885

204.01 €

1 8 Arbeitstage 103272[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form60289.6945

251.08 €

1 8 Arbeitstage 103272[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form60289.6945

351.36 €

1 8 Arbeitstage 103272[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form60289.6959

602.07 €

1 8 Arbeitstage 103272[Stahl] EN-JL 1030 Äquiv.W-Form60289.6985

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Riemenscheibe Oberflächendruck Form - Riemen H Oberflächenbehandlung NA
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support