CS-7N-Typ, Rückschlagventil (für Kalt- / Warmwasser)

CS-7N-Typ, Rückschlagventil (für Kalt- / Warmwasser)
Ensures a safe and reliable supply of water for various types of water supply systems by preventing backflow (due to backpressure resulting from pressure drops when the supply is cut off). Compliant with the Japan Water Works Association 'JWWA-B-129 Backflow Preventer Valve' standard. A check valve is installed on the inlet end of the mixing valve to ensure the safety of water supply and hot water systems.

[Features]
·Allows for easy maintenance, without having to remove the check valve from the pipe.
• The provision of an inspection hole allows for easy function checks.
·Reduces pressure drops.
• Usable with warm water up to 90°C.
• Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that won't rust, thus preventing rust-colored water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS7N-F-15A
CS7N-F-20A
CS7N-F-25A
CS7N-F-32A
CS7N-F-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung

182.61 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

253.32 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

319.34 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

449.52 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

390.69 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Zulässige Flüssigkeit Wasser / Nicht korrodierendes Strömungsmedium Nenndruck Kein Standard
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Endanschluss Einlassöffnung JIS Rc Endanschluss Auslassöffnung JIS Rc
Maximal zulässiger Druck(MPa) 1 Temperatur des Strömungsmediums(°C) 5~90

Technischer Support