Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BM12S-J-10A |
BM12S-J-20A |
BM12S-J-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
285.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
318.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
373.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | JIS Rc-Gewinde |
Steuerseite, Verbindungsausführung | JIS Rc-Gewinde | Betriebsmethode | Elektrisch | Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 |
Nennspannung | Für 100, 110, 200 und 220 V AC (50/60 Hz) | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | -10 – 80 | Format | Ausführung mit Standardhals |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften