Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BM7S-F1-25A
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | JIS Rc-Gewinde | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1B (25A) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | JIS Rc-Gewinde | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1B (25A) | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::100 |
Betriebsmethode | Elektrisch | Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 | Nennspannung | 100~110 V AC 50/60 Hz |
Temperatur des Strömungsmediums(°C) | -10 – 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Typ BM-7s, Kugelhahn mit elektrischem Ventil (für Flüssigkeiten / Luft / Gas) , die Teilenummer ist BM7S-F1-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BM7S-F1-25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften